TSSH-105-01-F-D-RA .100"エンド シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.989 | $1.544 | $1.247 | $1.061 | $0.818 | $0.737 | $0.575 | $0.413 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-105-01-SM-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| TSSH-105-01-L-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| TSSH-105-01-T-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| TSSH-105-01-S-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり32個) |