TSSH-105-01-L-DV-P-FR .100"エンド シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 125 | 250 | 375 | 625 | 1125 | 2125 | 5125 | 10125 |
| 価格 | $2.025 | $2.025 | $2.025 | $1.802 | $1.442 | $1.325 | $1.081 | $0.848 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-105-01-L-DV-P | 0 | チューブ | 1 | 32 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-105-01-L-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-105-01-F-DV-P-FR | 0 | テープ&リール | 125 | 125 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |