TSSH-105-01-S-DV-A .100"エンド シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9792 |
| 価格 | $4.525 | $3.696 | $3.136 | $2.789 | $2.295 | $2.137 | $1.754 | $1.355 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-105-01-S-DV-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-105-01-S-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-105-01-L-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| TSSH-105-01-T-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり32個) |