TSSH-105-01-STL-DH-P .100"エンド シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| TSSH-105-01-STL-DH-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-105-01-T-DH-P | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| TSSH-105-01-L-DH-P | 0 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |