TSSH-105-01-T-DV-FR - .100"エンド シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 150 | 300 | 450 | 600 | 1050 | 2100 | 5100 | 10050 |
| 価格 | $1.174 | $1.174 | $1.174 | $0.999 | $0.783 | $0.711 | $0.567 | $0.422 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-105-01-T-DV | 0 | チューブ | 1 | 32 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-105-01-T-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-105-01-F-DV-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |