TSSH-108-01-L-DV .100"エンド シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.283 | $2.678 | $2.274 | $2.021 | $1.558 | $1.404 | $1.094 | $0.786 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-108-01-L-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-108-01-T-DV | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| TSSH-108-01-S-DV | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり22個) |