TSSH-110-01-L-DH-A .100"エンド シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.330 | $3.914 | $3.637 | $3.464 | $2.721 | $2.474 | $1.978 | $1.483 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-110-01-L-DH-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-110-01-T-DH-A | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| TSSH-110-01-S-DH-A | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり18個) |