TSSH-110-01-L-DH-P .100"エンド シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.255 | $3.847 | $3.574 | $3.403 | $2.665 | $2.419 | $1.927 | $1.434 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-110-01-L-DH-P-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-110-01-L-DH-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-110-01-S-DH-P | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |