TW-25-06-L-D-355-SM-A - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3500 |
| 価格 | $10.683 | $9.874 | $9.333 | $8.996 | $6.754 | $6.007 | $4.512 | $3.019 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-25-06-L-D-310-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-435-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-425-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-417-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-190-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-400-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-450-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-490-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-320-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-460-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-440-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-383-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |