ZML-110-03-SM-D .050" x .100"マイクロシュラウド ターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:最大80ピンまでの極性2列設計
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
| ZML-110-03-G-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZML-110-03-S-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZML-110-03-L-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |