ZML-120-04-G-D .050" x .100"マイクロシュラウド ターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:最大80ピンまでの極性2列設計
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $17.674 | $16.733 | $16.106 | $15.714 | $11.613 | $10.234 | $7.161 | $3.967 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZML-120-04-S-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZML-120-04-L-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |