ZML-120-54-TM-D-685-SM - .050" x .100"マイクロシュラウド ターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:最大80ピンまでの極性2列設計
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
| ZML-120-54-L-D-685-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| ZML-120-54-S-D-685-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| ZML-120-54-G-D-685-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| ZML-120-54-SM-D-685-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |