ZSS-104-01-G-S-450 - .100in/2.54mm Dual Insulator Shrouded Elevated Box Header, 4 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .450in Height, .630in OAL
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.102 | $2.531 | $2.150 | $1.915 | $1.549 | $1.425 | $1.149 | $0.862 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-104-01-L-S-450 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZSS-104-01-T-S-450 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |