ZSS-105-02-T-D-630 - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 19027 |
| 価格 | $2.142 | $1.747 | $1.483 | $1.318 | $1.027 | $0.930 | $0.736 | $0.542 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-105-02-G-D-630 | 147 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-105-02-L-D-630 | 147 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-105-02-S-D-630 | 147 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |