ZSS-110-03-H-D-740 .100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $7.255 | $6.559 | $6.094 | $5.805 | $4.522 | $4.094 | $3.239 | $2.385 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-110-03-T-D-740 | 130 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-110-03-G-D-740 | 130 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-110-03-S-D-740 | 130 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-110-03-L-D-740 | 130 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |