ZSS-113-04-H-D-840 - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 4000 |
| 価格 | $8.478 | $7.835 | $7.408 | $7.139 | $5.562 | $5.036 | $3.984 | $2.933 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-113-04-S-D-840 | 101 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-113-04-L-D-840 | 101 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-113-04-T-D-840 | 101 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-113-04-G-D-840 | 101 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |