ZSS-117-08-H-D-1240 - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 |
| 価格 | $13.260 | $12.254 | $11.585 | $11.166 | $8.699 | $7.877 | $6.232 | $4.586 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-117-08-T-D-1240 | 82 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-117-08-G-D-1240 | 82 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-117-08-L-D-1240 | 82 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-117-08-S-D-1240 | 82 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |