ZSS-125-02-L-D-605 - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可