ZSS-125-06-STL-D-1040 - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ZSS-125-06-S-D-1040 | 82 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-125-06-L-D-1040 | 82 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-125-06-T-D-1040 | 82 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZSS-125-06-G-D-1040 | 82 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |