ZSS-132-05-G-D-915 - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.421 | $11.480 | $10.853 | $10.461 | $8.468 | $7.824 | $6.302 | $4.731 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-132-05-L-D-915 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZSS-132-05-T-D-915 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZSS-132-05-S-D-915 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |