ZSS-132-09-S-D-1340 - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $15.781 | $14.941 | $14.381 | $14.022 | $11.368 | $10.483 | $8.455 | $6.332 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-132-09-F-D-1340 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZSS-132-09-L-D-1340 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZSS-132-09-G-D-1340 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZSS-132-09-T-D-1340 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |