ZW-01-19-G-S-945-192 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header Custom Tail, 1 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .945in Ht, 1.330in OAL, .192in Tail
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド