ZW-03-10-T-D-552-163 - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.736 | $0.572 | $0.461 | $0.393 | $0.307 | $0.277 | $0.219 | $0.162 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-03-10-T-D-336-163 | 911 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-03-10-T-D-400-163 | 911 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-03-10-T-D-492-163 | 911 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-03-10-T-D-512-163 | 911 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-03-10-T-D-495-163 | 911 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |