ZW-04-08-T-D-235-100 - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 57233 |
| 価格 | $0.822 | $0.639 | $0.515 | $0.439 | $0.342 | $0.310 | $0.245 | $0.180 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-04-08-T-D-300-100 | 732 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-04-08-T-D-250-100 | 732 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-04-08-T-D-200-100 | 732 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |