ZW-05-08-T-D-336-094 - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド