ZW-05-09-G-D-375-100 - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 22145 |
| 価格 | $2.001 | $1.632 | $1.385 | $1.232 | $0.960 | $0.869 | $0.688 | $0.506 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-05-09-G-D-440-100 | 1344 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-05-09-G-D-497-100 | 1344 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-05-09-G-D-485-100 | 1344 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-05-09-G-D-393-100 | 1344 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-05-09-G-D-330-100 | 1344 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |