ZW-10-09-G-D-415-200 - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 11072 |
| 価格 | $4.003 | $3.264 | $2.771 | $2.464 | $1.920 | $1.738 | $1.375 | $1.012 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-10-09-L-D-415-200 | 738 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| ZW-10-09-G-D-308-200 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-09-G-D-300-200 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-09-G-D-330-200 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-09-G-D-380-200 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-09-G-D-370-200 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-09-G-D-280-200 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |