ZW-10-11-S-D-500-130 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header Custom Tail, 20 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, .500in Ht, .930in OAL, .130in Tail
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:738点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.267 | $4.021 | $3.774 | $3.237 | $2.889 | $2.469 | $2.032 | $1.676 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-10-11-S-D-370-130 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-11-S-D-510-130 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-11-S-D-570-130 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-11-S-D-601-130 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-11-T-D-500-130 | 314 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |