ZW-10-12-G-D-646-236 - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
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
| 明日発送:738点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.469 | $3.797 | $3.259 | $2.598 | $2.318 | $1.994 | $1.633 | $1.343 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-10-12-G-D-606-236 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-12-G-D-400-236 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-12-G-D-661-236 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| ZW-10-12-G-D-550-236 | 738 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |