ZW-11-15-T-D-260-145 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header Custom Tail, 22 Pin, 2 Row, Tin, .260in Ht, .630in OAL, .145in Tail
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド