ZW-25-07-L-D-200-055 - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.236 | $4.734 | $4.398 | $4.189 | $3.264 | $2.955 | $2.338 | $1.721 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-25-07-SM-D-200-055 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZW-25-07-FM-D-200-055 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZW-25-07-LM-D-200-055 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZW-25-07-TM-D-200-055 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |