ZW-32-11-G-D-472-236 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header Custom Tail, 64 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .472in Ht, .930in OAL, .236in Tail
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用エレベーテッド シュラウド