イノベーションにつながる統合

イノベーションにつながる統合

Samtecテクノロジーセンターが、 Silicon-to-Silicon™の完全なシステム最適化を実現

Samtecにおいて、統合はイノベーションにつながります。テクノロジーセンター同士がグローバルに協力することで、最も効果的かつ革新的なソリューションの創出を目的とした先進技術開発を導きます。バンド幅、スケール、電源に対する要件が従来のエンジニアリング手法ではどんどん難しくなるなか、当社はお客様がシステム全体の状況を最適化できるよう支援し、ともにソリューションを開発していきたいと願っています。

イノベーションにつながる統合

Samtecテクノロジーセンター

システム最適化 sig

システム シグナルインテグリティ

チャネルシグナルとパワーインテグリティの完全分析、テストおよび検証サービス
[保護されたEメール]
詳細はこちらをクリックしてください。

システム最適化 sog

オプティクス

マイクロ光エンジンおよびアッセンブリーに対する研究開発、設計、開発およびサポート
[保護されたEメール]
ビデオを見る

システム最適化 aid

高度な
インターコネクト

精密スタンピング、めっき加工、成形、および自動アッセンブリー
[保護されたEメール]
ビデオを見る

システム最適化 sme

マイクロエレクトロニクス

高度なICパッケージング設計、サポート、生産能力
[保護されたEメール]
ビデオを見る

システム最適化 hsc1

ハイスピード ケーブル

精密押出ケーブルとアッセンブリーの工場内研究開発および製造
[保護されたEメール]
ビデオを見る

システム最適化 rf

精密RF

RFインターコネクト設計と開発における専門知識、70 GHzまでのテスト
[保護されたEメール]
ビデオを見る

事業単位を超えた真のコラボレーションは、未来のソリューションに向けたイノベーションを推進します。新しい技術とプロセスの研究開発によって、当社が次世代の複雑なシステム要件のニーズに対応することを可能にします。

Technology Leader, Samtec
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...
Samtec will be demonstrating next-gen, high-performance optical and copper interconnect solutions at the upcoming OFC 2024 Exhibition at the San Diego Convention Center, San Diego, CA March 26-28, 2024. OFC […] The post Samtec Exhibits at OFC 2024 in San Diego appeared first on T...