PC104
ベースとなるPC104 Standardは小型のフォームファクターが特徴で、自己スタッキングバスで使用できます。これにより、バックプレーンとカードケージにかかるコストと容量が解消されます。
PC104 Standardでは、既存のPCバスを拡張することが可能となり、限られたスペースのアプリケーションにPC技術を組み込んだ企業でも、標準化されたシステムアーキテクチャーを持ち、ベンダーとベンダーサポートをより広範に広げることができます。
PC/104-Plus™
PC/104-Plus™は、PC104 Consortiumによって1997年に承認された仕様であり、高速PCIバスを使用する組み込みアプリケーションの規格を確立しています。
PC104がPCバスを拡張しているのと同様に、PC/104-Plus™はPC104を拡張したもので、同じ利点を備えたうえで、それ以上のメリットを提供しています。
PCI/104-Express™
PCI/104-Express™仕様は、組み込みアプリケーションでハイスピードPCI Express®バスを使用する際の規格を定めるものです。
PC104コンソーシアムは、PC市場での完全な採用、性能、拡張性、そして世界中でのシリコンの可用性の高まりを考慮して、PCI Express®を選択しました。既存のPCIインフラストラクチャとのソフトウェア互換性を保ちながら、新しいハイパフォーマンス物理インターフェースを提供します。
PC104規格
PC104 Standardに関するご質問やその他の情報については、以下の当社宛てにお問い合わせください。