VITA™ 93 QMC™規格製品およびサポート

概要

VITA™ 93新規格は、スモールフォームファクタモジュール向けの柔軟な次世代メザニンコンセプトを定義し、堅牢で信頼性の高い機械的特徴を備えたモジュール式のスケーラブルな設計を可能にする規格です。フロント・リアの両方のI/Oシステムで空冷と伝導冷却の両方をサポートします。QMC™メザニンは、3U/6Uユーロカード(VPX、cPCI、cPCIe、VMEなど)、 VNX+™PCIe®拡張カードなど、さまざまなキャリアカードフォームファクタで32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4パフォーマンスをサポートします。

QMCロゴ
VITA 93 QMC eパンフレット

VITA™ 93 QMC™規格 eパンフレット

PDFをダウンロード
クォーターサイズメザニンカード
クォーターサイズメザニンカード
VNX+ QMC™ キャリア カード (2 QMC™ サイト)
VNX+ QMC™ キャリア カード (2 QMC™ サイト)

VITA™ 93

VITA™ 93規格は、SamtecのAcceleRate® HD超高密度スリムボディアレイの高速機能とスリムで高密度な設計に依存しています。80ピン(4×20)QMC™コネクターは、9mm、11mm、14mm、および16mmのスタック高さに対応しています。QMC™キャリア コネクタは、ホスト(Jx1)接続とI/O(Jx2))接続の両方に使用されます。QMC™は、シングル幅、デュアル幅、およびトリプル幅のモジュールをサポートしています。

QMC ファミリ イメージ
Samtec PN コネクター オプション 設計サポート
ソケット
(モジュールコネクター)
ターミナル
(キャリアコネクター)
解約
めっき加工
アライメントピン
(-A)
テープ&リール
(-TR)
製品図面 3D PADS
標準 9 mm 嵌合時 11 mm 嵌合時 14 mm 嵌合時 16 mm 嵌合時
ASP-239729-01 X マット錫 X X PDF印刷 ステップ PADSファイル
ASP-239729-02 X マット錫 X PDF印刷 ステップ PADSファイル
ASP-239729-03 X 錫鉛 X X PDF印刷 ___ ___
ASP-239729-04 X 錫鉛 X PDF印刷 ___ ___
ASP-239730-01 X マット錫 X X PDF印刷 ステップ PADSファイル
ASP-239730-02 X マット錫 X PDF印刷 ステップ PADSファイル
ASP-239730-03 X 錫鉛 X X PDF印刷 ___ ___
ASP-239730-04 X 錫鉛 X PDF印刷 ___ ___
ASP-239731-01 X マット錫 X X PDF印刷 ステップ PADSファイル
ASP-239731-02 X マット錫 X PDF印刷 ステップ PADSファイル
ASP-239731-03 X 錫鉛 X X PDF印刷 ___ ___
ASP-239731-04 X 錫鉛 X PDF印刷 ___ ___
ASP-239732-01 X マット錫 X X PDF印刷 ステップ PADSファイル
ASP-239732-02 X マット錫 X PDF印刷 ステップ PADSファイル
ASP-239732-03 X 錫鉛 X X PDF印刷 ___ ___
ASP-239732-04 X 錫鉛 X PDF印刷 ___ ___
ASP-239733-01 X マット錫 X X PDF印刷 ステップ PADSファイル
ASP-239733-02 X マット錫 X PDF印刷 ステップ PADSファイル
ASP-239733-03 X 錫鉛 X X PDF印刷 ___ ___
ASP-239733-04 X 錫鉛 X PDF印刷 ___ ___

VITA™ 93 QMC™規格

VITA93™規格に関するご質問や追加情報については、下記までお問い合わせください。

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください