提供多个具有已知损耗曲线的并行可变长度信号路径,可轻松验证高速SerDes。
概述
高性能测试系统中的高密度阵列设计和先进的布线解决方案 Bulls Eye® 可实现优化的性能。压缩接口、占用空间小和循环次数长,使Bulls Eye®成为高性能测试应用的理想选择。
Samtec 的 Bulls Eye ® ISI 评估板提供多个并行可变长度信号路径,具有已知的损耗曲线,可轻松验证高速 SerDes。
70 GHz Bulls Eye ® ISI 评估板 (REF-238103-01) 共有 12 条信号路径。该板的顶部具有十条信号路径,以阶梯矩阵路由,非常适合 224 Gbps PAM4 SerDes 验证和表征。该板的底部包括两条额外的信号路径,带有长 S 弯曲总线,非常适合 128 Gbps PAM4 LR 通道。所有走线都通过许多标准选件提供可配置的 End 2 与仪器的连接。
90 GHz Bulls Eye ® ISI 评估板 (REF-239801-01) 共有 11 条信号路径。该板的顶部具有九条信号路径,以阶梯矩阵形式路由,非常适合 448 Gbps PAM6 SerDes 验证和表征。该板的底部包括两条额外的信号路径,带有长 S 弯曲总线,非常适合 224 Gbps PAM4 LR 通道。所有走线都通过许多标准选件提供可配置的 End 2 与仪器的连接。
请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。
特色
- 具有紧凑、便携外形的单个PCB系统
- 每块 PCB 集成多个压接式接口,可实现快速配接,同时无需焊接。
- 70 GHz Bulls Eye ® ISI评估板 - BE70B-J-S-1-08
- 90 GHz Bulls Eye ® ISI评估板 - BE90B-J-S-1-08
- 联系方式 [email protected] 满足特定应用的射频布线需求
- 只需拧动一对手拧螺钉,即可轻松将整组 SerDes 四通道测试线缆切换到新的信号路径
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR、TDT和BERT实现时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
应用
- SerDes IC验证和表征
- SerDes IP 验证和表征
- 接收机压力测试
- Rx均衡验证
- OIF-CEI-112/224G 和相关 IEEE 802.3 标准的信道仿真