用于评估Flyover® SFP电缆系统的SI测试套件
概述
随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。FSFP SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款易用型解决方案,用于测试配备多种终端选项的Flyover® SFP2光缆系统。
FSFP至AcceleRate® Mini SI评估套件(REF-{#[0]}-X.XX-XX)通过高精度RF连接器、FSFP 至 AcceleRate® Mini 电缆组件以及 PCB 安装连接器,实现两对高速差分信号的连接与传输。
FSFP SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。
特色
- 外形紧凑的两个PCB系统
- FSFP 至 AcceleRate ® Mini SI 评估套件 (REF-239635-X.XX-XX)
- 一个0.635 mmAcceleRate®迷你型插座(AMF6系列),支持垂直或直角安装方式。
- 一个 FSFP 到 AcceleRate ® 迷你电缆组件 (10“)
- 支持多种高精度射频连接器选项(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
应用
- AI/ML系统架构
- 服务器
- 存储
- 网络
- 有线通信
- 无线通信
- 医疗
- 工业
- 仪器仪表