® NovaRay I/O Flyover评估®套件

用于NovaRay® I/O 112 Gbps PAM4面板安装电缆系统或NovaRay® I/O耐用型38999面板安装电缆系统特征描述的SI测试平台。

概述

随着数据速率的增加,PCB上的走线长度正在减少。Samtec的高速Flyover®电缆组件简化了PCB设计,限制了高数据速率应用中的信号衰减。NovaRay® I/O SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试NovaRay® I/O 112 Gbps PAM4面板安装电缆系统或NovaRay® I/O耐用型38999面板安装电缆系统。

NovaRay® I/O Flyover® SI评估套件(REF-224735-X.XX-XX)通过高精度射频连接器,用于NVAC系列的0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能针脚,以及0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座电缆组件路由16个高速差分对,最后通过前面板路由NovaRay® I/O极致性能电缆组件。

NovaRay® I/O Flyover®耐用型38999 SI评估套件 (REF-232667-X.XX-XX) 通过高精度射频连接器,用于NVAC系列的0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能针脚,以及NovaRay® I/O耐用型38999面板安装电缆组件路由16个高速差分对,最后通过前面板路由NovaRay® I/O耐用型38999 I/O电缆组件。

NovaRay® I/O Flyover® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

® NovaRay I/O Flyover评估®套件
Samtec零件编号REF-224735-X.XX-XX,如图

特色

  • 两个PCB系统和无源前面板,外形紧凑
  • 每个PCB包含一个NVAM-CT系列 (NVAM-DP-04-2-02.0-S-2-CT) 0.80 mm适用于NVAC系列的NovaRay®极高密度和极致性能针脚
  • 将高速差分对(16个)从NVAM-C系列连接器路由至高精度射频连接器
  • 支持多种高精度射频连接器选项(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm
  • 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
  • REF-224735-X.XX-XX
    • PCB通过0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座电缆组件 (NVAC-DP-3-04-2-XX.X-01-1-L) 连接到前面板。
    • 套件附带两种NVAC系列标准电缆长度 (10", 20")
    • 通过NovaRay® I/O极致性能电缆组件 (NVACE-DP-1-4-X.X-A-1-2) 进行前面板连接。
    • 套件支持三种NVACE系列标准电缆长度(0.5 m、1.0 m、2.0 m)
  • REF-232667-X.XX-XX
  • 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
  • 通过直接连接到VNA来启用频域测量

应用

  • AI/ML系统架构
  • 服务器
  • 存储
  • 网络
  • 测试和测量
  • 有线通信
  • 无线通信

订购信息

请参阅图 纸 REF-230038-X。XX-XXREF-231683-X。XX-XX 了解更多详情。

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天