135 50欧姆1.35 mm插孔,压缩安装

特色

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。

  • 性能高达90 GHz(E波段)

  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能

  • 压缩安装,带线或微带

  • 无焊垂直启动,可现场更换

  • 50欧姆阻抗

50欧姆1.35 mm插孔,压缩安装
评估和开发套件
垂直压缩安装SI评估套件

REF-228591-XX

公司: Samtec

垂直压缩安装射频连接器采用预压缩弹簧端子,通过精密的安装硬件将其压缩到镀金PCB端子焊垫上。主要优点包括信号完整性更好、灵活性和可靠性更高。垂直压缩安装SI评估套件 (REF-228591-XX) 为射频工程师提供了一款易于使用的解决方案,用于测试Samtec提供的各种垂直压缩安装射频连接器。该套件可在各种精密射频压缩安装选件 (1.35mm/1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm) 之间路由线带走线。垂直压缩安装SI评估套件提供具有稳健机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?