135-J-P-VP-ST-CM-2-B - 50欧姆1.35 mm插孔,压缩安装
特色
高性能测试应用的理想选择
联系Samtec的射频小组获得更多信息。
性能高达90 GHz(E波段)
定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
压缩安装,带线或微带
无焊垂直启动,可现场更换
50欧姆阻抗
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。