240-J-P-EP-ST-EL-01 - 50欧姆2.40 mm插孔,边缘发射压缩安装
特色
边缘发射,无焊压缩
可现场更换、装配经济高效
小巧尺寸使密度得到提高
具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
性能高达50 GHz
高性能测试应用的理想选择
与1.85 mm适配
空气电介质可降低VSWR和插入损耗
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。