292-J-P-EP-ST-CM-2 50欧姆SMA 2.92插孔,垂直压缩安装

50欧姆SMA 2.92插孔

特色

  • 垂直,无焊压缩

  • 可现场更换、装配经济高效

  • 带状线或微带线/CPW传输

  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能

  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口

  • 性能高达40 GHz

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 可与3.50 mm和SMA互配

  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500
价格 $32.319 $31.070 $29.883 $28.728 $26.429 $24.843 $23.352
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
垂直压缩安装SI评估套件

REF-228591-XX

公司: Samtec

垂直压缩安装射频连接器采用预压缩弹簧端子,通过精密的安装硬件将其压缩到镀金PCB端子焊垫上。主要优点包括信号完整性更好、灵活性和可靠性更高。垂直压缩安装SI评估套件 (REF-228591-XX) 为射频工程师提供了一款易于使用的解决方案,用于测试Samtec提供的各种垂直压缩安装射频连接器。该套件可在各种精密射频压缩安装选件 (1.35mm/1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm) 之间路由线带走线。垂直压缩安装SI评估套件提供具有稳健机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
插拔件组件

相关组件

292 边缘启动射频连接器
292-EL

50欧姆2.92 mm插孔,边缘发射压缩安装

292 ELW 连接器
292-ELW

50欧姆2.92mm插孔,边缘发射宽体压缩安装

对接连接器

GC6-RF产品图片
GC6RF

Generate®高速测试电缆

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国台湾.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策