6QDP-048-01.7-STR-STL-3 0.635 mm Q2™高速双芯电缆组件

特色

  • 0.635 mm(.025")间距

  • 100 ohm差分信号路由

  • 增大的插入深度,适用于耐用型的应用

  • 可选耐用型螺丝紧固

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

QFS-DP系列缩略图
QFS-DP

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,差分对

QMS-DP系列缩略图
QMS-DP

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,差分对

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 TPO