Q Series® 高速接地平面电缆

Q Series® 高速接地平面电缆具有集成的接地和电源平面、微型同轴电缆和双芯电缆,并提供高达 14 Gbps 的性能。

特色

  • 性能达到14 Gbps

  • 表面安装、边缘安装或面板安装终端

  • 50 ohm 单端和100 ohm 差分信号路由

  • 坚固的螺钉安装或固定销选项

视频

Samtec电缆小组技术中心HD
Samtec电缆小组技术中心HD

产品

6QCD - 0.635 mm高速带状同轴电缆组件

特色
  • 0.635 mm(.025")间距

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 增大的插入深度,适用于耐用型的应用

  • 可选耐用型螺丝紧固

6QCD系列缩略图

QSE-DP - 0.80 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 轻薄型5 mm堆叠高度

  • 多达56个差分对

  • 高达8.5 GHz / 17 Gbps

QSE差分对

QSH-DP - 0.50 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对

特色
  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 轻薄型5 mm堆叠高度

  • 多达80个差分对

  • 高达9.5 GHz / 19 Gbps

QSH-DP系列缩略图

QTE-DP - 0.80 mm Q Pairs®高速接地平面针脚料带,差分对

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 轻薄型5 mm堆叠高度

  • 多达56个差分对

  • 高达8.5 GHz / 17 Gbps

QTE差分对连接器

QTH-DP - 0.50 mm Q Pairs®高速接地平面针脚料带,差分对

特色
  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 轻薄型5 mm堆叠高度

  • 多达80个差分对

  • 高达9.5 GHz / 19 Gbps

QTH-DP系列缩略图

6QDPS - 0.635 mm Q2™带护罩高速双芯电缆组件

特色
  • 0.635 mm(.025")间距

  • 100 ohm差分信号路由

  • 增大的插入深度,适用于耐用型的应用

  • 可选耐用型螺丝紧固

  • 专为卓越的EMI性能而设计的防护罩

6QDPS系列缩略图

EQCD - 0.80 mm Q Strip®同轴电缆组件

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 38 AWG同轴电缆

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 双排系统,多达120个端子

  • 可选的螺钉安装和保留针,可满足最苛刻的要求

EQCD系列缩略图

EQDP - 0.80 mm Q Pairs®双芯电缆组件

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 100 ohm差分信号路由

  • 30 AWG双芯电缆

  • 双排系统,多达112个端子

  • 可选螺钉安装,可满足最苛刻的要求

EQDP系列缩略图

HQCD - 0.50 mm Q Strip®同轴电缆组件

特色
  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 38 AWG同轴电缆

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 双排系统,多达180个端子

  • 可选的螺钉安装和保留针,可满足最苛刻的要求

HQCD系列缩略图

HQDP - 0.50 mm Q Pairs®双芯电缆组件

特色
  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 100 ohm差分信号路由

  • 30 AWG双芯电缆

  • 双排系统,多达120个端子

  • 可选螺钉安装,可满足最苛刻的要求

HQDP系列缩略图

QSE - 0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 多达200个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 28 Gbps NRZ性能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

QSE系列缩略图

QSH - 0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

特色
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbps性能

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 多达300个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

QSH系列缩略图

QTE - 0.80 mm间距Q Strip®高速接地平面针脚料带

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 多达200个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 28 Gbps NRZ性能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

QTE系列缩略图

QTH - 0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带

特色
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbps性能

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 多达300个针位数

QTH系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多高速组件