ABF6型 开发中:用于ABC6系列的AcceleRate®升压插座,0.635 mm间距
® AcceleRate Boost 112 Gbps PAM4 Flyover®电缆系统通过增加的排间距和Samtec专有的Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆技术,提供增强的信号完整性性能。
特色
112 Gbps PAM4,与类似电缆解决方案相比,具有增强的信号完整性性能
高密度2排设计,增加了排间距(更多行数正在开发中)
8、16 和 24 差分对配置(路线图上最多 96 个差分对)
采用 Samtec 的表面安装焊柱板端接,可改善封装和分路区域 (BOR)
坚固的焊接片和防护罩
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。