ASP-198471-01 SureWare™微型插孔紧固精密电路板堆叠架高 - VITA™和PC/104™标准

特色

  • 适用于为PCI/104-Express™设计的Q2™连接器:ASP-129637-03、ASP-129637-13、ASP-129646-03、ASP-129646-22

  • 该产品所有版本都可以使用1.5 mm内六角扳手或内六角螺丝刀操作

  • 将印刷线路板划分为稳定、平稳的运行,降低部件损坏的风险

  • 提供带有或不带螺纹锁固密封剂的款式

  • 传统架高

  • 指定用于 PCI/104-Express™、VITA™ 42、57.1 和 57.4 系统

  • 可与专为 VITA™ 42、57.1 和 57.4 应用设计的 SamArray® 和 SEARAY™ 连接器配合使用

  • ASP-103614-04、ASP-103612-04、ASP-189983-02、ASP-200178-01、ASP-200191-01、ASP-200179-01

  • ASP-134602-01、ASP-134488-01、ASP-134486-01、ASP-134606-01、ASP-134604-01、ASP-134603-01

  • ASP-188588-01、ASP-184330-01、ASP-184329-01、ASP-196174-01、ASP-186900-01、ASP-186899-01

  • 提供8.5 mm、10 mm、12 mm以及15.24 mm的板堆叠高度

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 7750
价格 $5.705 $4.808 $3.913 $2.563 $2.144 $2.008 $1.724 $1.452
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 7318.19
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策