四个接触点,实现极其可靠的连接
Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数
开发中:坚固耐用的URSA® I/O外壳提供多种端子 - 超微型/推入式SMPM型、高性能AcceleRate®、电源和1至5个移动电源组合
额定电流:最大3.8 A
额定电压:最大200 VAC/282 VDC
微型1.00 mm间距双排设计节省空间
密度极高,一个1RU面板上的I/O总数高达1,450个(29根电缆,每根I/O总数为50个)
电缆到电缆和电缆到板解决方案
EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能
Samtec的超耐用型解决方案为小型系统,可以为极端/严苛环境提供可靠性和灵活性。从耐用型I/O电缆组件、密封和紧凑型光学元件和VITA 90 VNX+模块到超耐用型硬件和高温涂层,这些解决方案是军事、航空航天、潜水和其他严苛环境应用的理想选择。

严苛环境测试(SET)支持超耐用型解决方案,提供超出典型行业标准的额外测试,以增强用户对严苛环境中产品性能的信心。为了提供设计灵活性和成本优化,符合SET标准的产品均为商用现货(COTS)和经改良COTS,以便更快速地将解决方案推向市场。
有关SET和其他Samtec测试(如Extended Life Product™和设计鉴定测试)的更多信息,请访问samtec.com/SET
URSA® I/O
URSA® I/O采用Hyper Claw™双曲面型触点,在具有EMI保护的超耐用型应用中具有极高的可靠性和高对接次数。
特色
产品
NovaRay® I/O面板安装电缆系统
NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。
特色
市面最高总数据速率 - 4,096 Gbps PAM4
每通道128 Gbps PAM4
16 & 32差分对配置;可容纳PCIe® x4或x8 plus边带
采用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板或螺纹38999面板连接
外部电缆:28或34 AWG超低偏斜双芯
内部电缆:34 AWG超低偏斜双芯或Thinax™
还提供单端ThinSE™同轴电缆选项
外部全EMI防护
为您的ASIC相邻Flyover®互连器提供多端2高速连接器选择
产品
FireFly™光学收发机
Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。
特色
高速性能,每通道可达28 Gbps
适用于 -40 ºC 至 +85 ºC 扩展温度范围的解决方案
极端环境解决方案,可选聚对二甲苯保形涂层,适用于暴露型军事和航空航天应用
x4和x12设计
铜缆与光纤互换性
多种集成散热器和终端2方案
微型耐用型双件式连接器
产品
VITA 90 VNX+行业标准产品
VITA 90 VNX+标准依靠Samtec原始VITA 74 VNX SEARAY™连接器的成熟性能,为小型(SFF)应用提供尺寸、重量、功耗和成本(SWaP-C)优势。
特色
射频背板系统支持110 GHz,高密度20号尺寸触点;路线图上为16号尺寸
耐用型盲插解决方案
配置SEARAY™直角阵列和耐用型光学元件
降低SWaP-C,使其成为军事和航空航天应用的理想选择
COTS和改良COTS解决方案,实现成本和时间灵活性
SureCoat™超耐用型涂层
Samtec 的 SureCoat™ 先进涂层技术可在高温和恶劣环境中提供更高的可靠性。
特色
在高温和恶劣环境中提高可靠性
减轻一些传统材料(如黄金)常见的成本波动
SureCoat™ Silver -Ax镀层:一种获得专利的电镀方法,适用于低法向力端子系统
表现与黄金相似或优于黄金
SureCoat™ -P镀层:选择性闪金和钯镍镀层,适用于高温(+150 ºC)和高对接次数(5,000次)应用
SureCoat™ 高循环超级润滑剂(路线图):超级耐用的接触润滑剂,可实现极高对接次数
可承受回流焊工艺中的回流温度及水洗工序
架高、导柱和超耐用型硬件
Samtec提供多种用于连接器支持的SureWare™硬件,包括精密架高、对齐硬件和导引模块,以协助对接/拆拔并帮助确保可靠连接。
特色
连接柱适用4 mm到30 mm堆叠高度
降低电路板上元件损坏的风险
SureWare™ 导柱架高(GPSO)允许 0.035"的初始错位,并可协助进行“盲接”
专为PCI/104-Express™和VITA™标准设计的架高
导引模块适用ExaMAX®背板系统
产品