概述
VNX+™是一系列适用于耐用型高可靠性应用的小尺寸(SFF)标准,遵循模块化开放系统设计方法。它在可能的情况下采用了在VITA™ OpenVPX™系列标准中经过验证的工程策略。由于优化了端子分配、包含系统管理功能,而且增加了同轴和光学I/O连接器,VITA™ 90 VNX+™模块不能向后兼容前代产品。
可扩展的VITA™ 93 QMC™夹层连接器可用于特定任务的I/O功能; 在这里找到解决方案。
VITA™ 90 VNX+解决方案
- 射频背板系统支持110 GHz,具有高密度20号和16号端子
- 耐用型盲插解决方案
- 配置SEARAY™直角阵列和耐用型光学元件
- 降低SWaP-C,使其成为军事和航空航天应用的理想选择
- COTS和改良COTS解决方案,实现成本和时间灵活性
- SEARAY™直角阵列
- GPCC、射频触点
- 耐用型光学元件
Samtec连接器
设计被选为
VITA™ 90标准
设计被选为
VITA™ 90标准
VITA™ 90.X
VITA™ 90 VNX+™系列标准为13mm和19mm堆叠高度的背板和插件模块定义了多个SEARAY™连接器,产生了各种端子数,以补充半光缆和全光缆VITA™ 90.2光学/射频连接器模块和VITA™ 90.3电源单元。 请参阅下面的产品测试报告。
Samtec的连接器设计被选为VITA™ 90标准。
VITA™ 90.0(VNX+)指定连接器(SEARAY™)
| Samtec PN | 连接器 | 焊接 球 类型 |
选项 | 设计支持 | 购买 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm模块高度 (200端子) |
19 mm模块高度 (240端子) |
19 mm模块高度 (320端子) |
19 mm模块高度 (400端子) |
定位销 (-A) |
带式和卷盘 (-TR) |
电镀 | 打印版资料 | 3D | PADS | |||||
| ASP-232968-01 | 公针类连接器 (垂直) |
锡铅 | X | X | STL | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232969-01 | 母针类连接器 (直角) |
锡铅 | X | X | H | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232968-02 | 公针类连接器 (垂直) |
无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232969-02 | 母针类连接器 (直角) |
无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232970-01 | 公针类连接器 (垂直) |
锡铅 | X | X | STL | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232971-01 | 母针类连接器 (直角) |
锡铅 | X | X | H | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232970-02 | 公针类连接器 (垂直) |
无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232971-02 | 母针类连接器 (直角) |
无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232972-01 | 公针类连接器 (垂直) |
锡铅 | X | X | STL | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232973-01 | 母针类连接器 (直角) |
锡铅 | X | X | H | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232972-02 | 公针类连接器 (垂直) |
无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232973-02 | 母针类连接器 (直角) |
无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232974-01 | 公针类连接器 (垂直) |
锡铅 | X | X | STL | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232975-01 | 母针类连接器 (直角) |
锡铅 | X | X | H | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232974-02 | 公针类连接器 (垂直) |
无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
| ASP-232975-02 | 母针类连接器 (直角) |
无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
VITA™ 90.0 - 硬件
所有VNX+™模块都使用通用导向硬件,以便背板上的导向销对准PIM上的插座。
VITA™ 90.0(VNX+)指定导向硬件(端子/插座)
VITA™ 90.2 - 连接器模块
VITA™ 90.2 VNX+™定义了额外的机电硬件,以促进高密度、高速、同轴和光学I/O,这是支持VITA™ 90 VNX+™生态系统中需要射频、视频或高灵敏度传感器连接的应用所必需的。Samtec的射频模块满足了全孔径和半孔径尺寸范围的各种需求,其中一个或两个2x12 MT以及尺寸为16和20号的同轴触点可满足50Ω和75Ω应用的需求。 请参阅下面的产品测试报告。
Samtec的连接器设计被选为VITA™ 90标准。
连接器模块部件号如下。有关射频触点和光学MT解决方案,请参阅下一个选项卡。
VITA™ 90.2(VNX+™光纤和同轴)指定连接器模块
| Samtec PN | 模块类型 | 连接 | 位置 | 设计支持 | 购买 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连接器模块 | 外型 | 同轴端子 (尺寸16 GPCC-16 系列) |
同轴端子 (尺寸20 GPCC-20 系列) |
有线MT (2x12) |
背板 | 插件模块 | 打印版资料 | 3D | PADS | ||||
RSP-222466-01
|
A | 全光缆 | 4 | 16 | 2 | X | ——— |
——— ——— STEP |
——— | ||||
RSP-239120-01
|
A | 全光缆 | 4 | 16 | 2 | X | ——— |
——— ——— STEP |
——— | ||||
ASP-223035-01
|
B | 半光缆 | 2 | X | ——— |
——— ——— STEP |
——— | ||||||
ASP-223034-01
|
B | 半光缆 | 2 | X | ——— |
——— ——— STEP |
——— | ||||||
RSP-224881-01
|
C | 半光缆 | 6 | 1 | X | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||||
RSP-224882-01
|
C | 半光缆 | 6 | 1 | X | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||||
RSP-233088-01
|
D | 半光缆 | 8 | X | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
RSP-233089-01
|
D | 半光缆 | 8 | X | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
RSP-233409-01
|
E | 半光缆 | 6 | 1 | X | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||||
RSP-233410-01
|
E | 半光缆 | 6 | 1 | X | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||||
RSP-233192-01
|
F | 半光缆 | 10 | X | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
RSP-233193-01
|
F | 半光缆 | 10 | X | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
RSP-244880-01
|
G | 全光缆 | 24 | X | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
RSP-244881-01
|
G | 全光缆 | 24 | X | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | ||||||
VITA™ 90.2 - 射频端子和电缆选项
Samtec的GPCC触点为50/75Ω应用(包括VITA™ 90.2)提供了更高的密度和性能。
如需帮助构建完整的射频电缆组件,请联系 [email protected]
VITA™ 90.2 指定射频电缆组件
| Samtec PN | 射频电缆 | 射频触点 (单个联系人见下表) |
欧姆 | 频率 (GHz) | 设计支持 | 购买 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 规格 | 长度 (mm) | End 1 连接器 | End 2 连接器 | 打印版资料 | ||||
| RF047-A-20VP-20VP-0152 | .047“ 低损耗柔性 | 29 | 152 | GPCC-20 (针脚) | GPCC-20 (针脚) | 50 | 40 | 打印PDF | |
| RF047-A-20VP-20VP-0305 | .047“ 低损耗柔性 | 29 | 305 | GPCC-20 (针脚) | GPCC-20 (针脚) | 50 | 40 | 打印PDF | |
| RF047-A-20VP-01SP-0305 | .047“ 低损耗柔性 | 29 | 305 | GPCC-20 (针脚) | SMA(插头) | 50 | 40 | 打印PDF | |
| RF047-A-20VP-18SP-0305 | .047“ 低损耗柔性 | 29 | 305 | GPCC-20 (针脚) | 1.85 mm (插头) | 50 | 40 | 打印PDF | |
| RF047-A-20VP-M0RJ-0100 | .047“ 低损耗柔性 | 29 | 100 | GPCC-20 (针脚) | SMPM RA(插孔) | 50 | 40 | 打印PDF | |
| RF047-A-20VS-20VS-0152 | .047“ 低损耗柔性 | 29 | 152 | GPCC-20 (插座) | GPCC-20 (插座) | 50 | 40 | 打印PDF | |
| RF047-A-20VS-20VS-0305 | .047“ 低损耗柔性 | 29 | 305 | GPCC-20 (插座) | GPCC-20 (插座) | 50 | 40 | 打印PDF | |
| RF047-A-20VS-20VS-0100 | .047“ 低损耗柔性 | 29 | 100 | GPCC-20 (插座) | GPCC-20 (插座) | 50 | 40 | 打印PDF | |
| RF047-A-20VS-01SP-0305 | .047“ 低损耗柔性 | 29 | 305 | GPCC-20 (插座) | SMA(插头) | 50 | 40 | 打印PDF | |
| RF047-A-20VS-18SP-0305 | .047“ 低损耗柔性 | 29 | 305 | GPCC-20 (插座) | 1.85 mm (插头) | 50 | 40 | 打印PDF | |
VITA™ 90.2指定射频触点
| Samtec PN | 端子尺寸 | 端子 | 插座 | 欧姆 | 频率 | 电镀 GG = 10 μ"金 |
设计支持 打印版资料 |
购买 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPCC-16-N-P-C-GG-086F-SD-1 | 16 | X | 75 | 18 GHz | Gg | 打印 | |||||||||||||||||||||
| GPCC-16-N-S-C-GG-047J-SD-1 | 16 | X | 75 | 18 GHz | Gg | 打印 | |||||||||||||||||||||
| GPCC-20-V-P-C-GG-047A-SD-1 | 20 | X | 50 | 110 GHz | Gg | 打印 | |||||||||||||||||||||
| GPCC-20-V-S-C-GG-047A-SD-2 | 20 | X | 50 | 110 GHz | Gg | 打印 | |||||||||||||||||||||
VITA™ 90.2 - 耐用型光学元件
Samtec耐用型光学元件解决方案可提高性能并简化电路板布局。FireFly™ Flyover®中板光学收发器在x4和x12配置中支持每通道高达28 Gbps的速率,采用微型封装,可在靠近数据源的地方实现更高的密度。FireHawk™加固型中板光学收发器采用业界最小尺寸和最薄型封装,采用x4配置,支持每通道10 Gbps的速度;有关详细信息,请参阅光学元件解决方案指南 。
VITA™ 90.2 - 射频和光学工具
VITA™ 90.2 - 射频提取工具
| Samtec PN | 类型 | 适用于: | 打印 | 说明书 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
CAT-EX-GPCC16-01
|
提取 | GPCC-16 | --- | --- | |
CAT-EX-GPCC-20-01
|
提取 | GPCC-20 | --- | --- |
VITA™ 90.2 - 光学元件 MT 套圈检测和清洁工具
| Samtec PN | 类型 | 适用于: | 打印 | 说明书 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
OC-022430-01号*
|
插入式适配器,水平 2 MTP | RSP-239120-01 | --- | --- | |
OC-022430-02号*
|
插入式适配器,垂直 2 MTP | ASP-223034-01 | --- | --- | |
OC-022430-03号*
|
插入式适配器,1 MTP 水平 | RSP-224882-01 RSP-233410-01 |
--- | --- | |
OC-022439型
|
清洁工具 | RSP-222466-01 RSP-239120-01 ASP-223035-01 ASP-223034-01 RSP-224881-01 RSP-224882-01 RSP-233409-01 RSP-233410-01 |
--- | --- |
VITA™ 90.3电源模块 - SEARAY™直角
VITA™ 90.3定义了商用现货(COTS)电源、储能和电源输入滤波模块的机械和电气要求。Samtec的SEARAY™连接器提供19mm堆叠高度和240或320引脚数。 请参阅下面的产品测试报告。
Samtec的连接器设计被选为VITA™ 90标准。
VNX™ 90.3(VNX+™电源模块)指定连接器(SEARAY™直角)
| Samtec PN | 连接器 | 焊接 球 类型 |
选项 | 设计支持 | 购买 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mm 模块高度 |
端子 | 定位销 (-A) |
带式和卷盘 (-TR) |
电镀 | 打印版资料 | 3D | PADS | |||||
| ASP-232970-01 | 公针类连接器 (垂直) |
240 | 锡铅 | X | X | STL | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||
| ASP-232971-01 | 母针类连接器 (直角) |
240 | 锡铅 | X | X | H | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||
| ASP-232970-02 | 公针类连接器 (垂直) |
240 | 无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||
| ASP-232971-02 | 母针类连接器 (直角) |
240 | 无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||
| ASP-232972-01 | 公针类连接器 | 320 | 锡铅 | X | X | STL | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||
| ASP-232973-01 | 母针类连接器 | 320 | 锡铅 | X | X | H | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||
| ASP-232972-02 | 公针类连接器 | 320 | 无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||
| ASP-232973-02 | 母针类连接器 | 320 | 无铅 | X | X | S | 打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 | |||