B1SD-10-28-H-89.3 - URSA® I/O超耐用型插座电缆组件

特色

  • 28或30AWG PVC电线,提供颜色编码选择

  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数

  • 微型1.00 mm (.0394")间距

  • 双排设计,每排至多40个针位

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
印刷品和封装
插拔件组件

对接连接器

P1M-产品图片
P1M

URSA® I/O超耐用型电路板安装I/O连接器

P1PD-产品图片
P1PD

URSA® I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件

P1PDT-产品图片
P1PDT

URSA® I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
商标 URSA
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策