耐用型I/O 系统

Samtec 的 URSA® I/O 耐用型电源系统采用微型双曲面触点系统,具有四个触点,可在电缆到电缆和电缆到板应用中实现极高的可靠性和高对接次数。此外,EMI 屏蔽可限制信号衰减并优化性能。

NovaRay® I/O具有坚固耐用的38999外壳,采用Flyover®电缆技术的线缆到面板设计,可实现112 Gbps PAM4性能。ExaMAX® I/O带EMI屏蔽的外置电缆和护套支持64 Gbps PAM4性能,每个信号芯片上最多可配置72对独立信号晶片,从而降低串扰。FireFly™极端环境光收发器设计用于-40 ºC至+85 ºC的扩展温度范围,并可选配聚对二甲苯保形涂层,适用于暴露在外的军事和航空航天应用。

AccliMate™ 密封 I/O 系统符合 IP67/IP68 防尘和防水密封要求,是恶劣环境下高可靠性应用的理想选择。这些密封系统包括 12 mm、16 mm 或 22 mm 外壳尺寸的卡口圆型,以及用于提高面板密度的微型推拉系统。密封矩形可节省 25-45% 的面板面积,螺纹圆形可提供符合 CAT5e 标准的 USB A/B/C 型或以太网。

耐用型 I/O 系统手册

耐用型 I/O 系统电子手册

下载PDF文件

URSA® I/O

URSA® I/O采用Hyper Claw™双曲面型触点,在具有EMI保护的超耐用型应用中具有极高的可靠性和高对接次数。

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数

  • 开发中:坚固耐用的URSA® I/O外壳提供多种端子 - 超微型/推入式SMPM型、高性能AcceleRate®、电源和1至5个移动电源组合

  • 额定电流:最大3.8 A

  • 额定电压:最大200 VAC/282 VDC

  • 微型1.00 mm间距双排设计节省空间

  • 密度极高,一个1RU面板上的I/O总数高达1,450个(29根电缆,每根I/O总数为50个)

  • 电缆到电缆和电缆到板解决方案

  • EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能

Ursa I/O

NovaRay® I/O面板安装电缆系统

NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。

特色
  • 市面最高总数据速率 - 4,096 Gbps PAM4

  • 每通道128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0兼容

  • 16 & 32差分对配置;可容纳PCIe® x4或x8 plus边带

  • 采用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板或螺纹38999面板连接

  • 耐用型38999外壳可抗盐雾48小时,提供IP67密封选项(NVA3E/NVA3P

  • 外部电缆:28或34 AWG超低偏斜双芯

  • 内部电缆:34 AWG超低偏斜双芯或Thinax™

  • 还提供单端ThinSE™同轴电缆选项

  • 外部全EMI防护

  • 为您的ASIC相邻Flyover®互连器提供多端2高速连接器选择

NovaRay I/O 面板安装电缆系统

ExaMAX® I/O

全屏蔽、EMI保护I/O电缆系统采用成熟的ExaMAX®技术,具有两个可靠接触点,可在电缆到面板配置中实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 性能。

特色
  • 全屏蔽外部电缆和外壳,用于EMI保护

  • 在2.00毫米列间距上实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 电气性能

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 32 或 48 对(4 和 6 对;8 列)

  • 单端口或双端口外壳设计,用于ExaMAX®直角板连接器(EBTM-RA

  • 耐用型拉闩,用于对接/拆拔

  • 30和34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆

  • 独立的信号晶片,采用交错差分对设计

  • 每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰

  • 路线图:电缆到电缆隔板连接,将性能提高至112 Gbps PAM4

Examax I/O 电缆

FireFly™光学收发机

Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。


AccliMate™迷你推挽

我们的AccliMate™迷你推拉式密封电缆经过IP67测试,适用于防尘和防水应用。它们采用轻巧的塑料机身,并使用耐用型推拉闭锁和视觉对准指示器。






面板安装线对板电缆和组件连接器端子外壳

Samtec的面板安装连接器和电缆组件种类繁多,包括分离式导线和耐用型I/O解决方案,可为耐用型/苛刻型应用提供高可靠性和高对接周期。

产品
面板安装解决方案产品图片

更坚固/更强大